Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196847
SRCD1COD

Eaton Schaltschrankzubehör, Digitaler Schalter für Lichtintensität, DIN-Schiene 2 TE, wöchentliches Programm, 1 Kanal, Wechsler, externer Lichtsensor Aufbaumontage, 1-99000 Lux, Steckklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
196847
EAN
9008790990434
Produkt Länge/Tiefe
69.2 mm
Produkthöhe
90.1 mm
Produktbreite
35.8 mm
Produktgewicht
0.179 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SRCD1COD

Produktspezifikationen

Montageart
DIN-Schiene
Merkmale
Tasteingang
Mit programmierbarer Nachtabschaltung
Einstellbereich Helligkeitswert - max.
99000 lx
Einstellbereich Helligkeitswert - min.
1 lx
Leiterlängen-Lichtsensor - max.
100 m
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
1.5 W
Glühlampenlast - max.
2600 W
Leuchtstofflampenlast - max.
2600 VA
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) - max.
2600 VA
Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) - max.
1300 VA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schutzart
IP20
Bemessungsschaltstrom
16 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0.8 W
Schaltstrom (cos phi = 0,6) - max.
10 A
Schaltleistung LED - max.
600 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Einbautiefe
69.2 mm
Schutzart (Lichtsensor)
IP55
Montageart (Lichtsensor)
Wandoberflächenmontage
Schutzart (Lichtsensor)
III

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.