Eaton Schaltschrankzubehör. Digitalschaltuhr, DIN-Schiene 2 TE, Wochenprogramm, 2 Kanäle, Wechsler, Steckklemmen
| Produktname |
Eaton TS Timer relay
|
| Katalognummer |
196849
|
| EAN |
9008790990458
|
| Produkt Länge/Tiefe |
69.2 mm
|
| Produkthöhe |
90.1 mm
|
| Produktbreite |
35.8 mm
|
| Produktgewicht |
0.123 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
TSDW2CO-1
|
| Versorgungsspannung - max. |
240 V
|
| Versorgungsspannung - min. |
230 V
|
| Schaltleistung LED - max. |
600 W
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Genauigkeit/Tag |
0.5 s
|
| Frequenz der Versorgungsspannung - max. |
60 Hz
|
| Frequenz der Versorgungsspannung - min. |
50 Hz
|
| Nennschaltstrom bei 250 V AC |
16 A
|
| Kürzeste Schaltzeit in Kanal 1 |
1 Min
|
| Kürzeste Schaltzeit in Kanal 2 |
1 Min
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Schutzart |
IP20
|
| Kontakttyp |
Wechsler (NO/NC)
|
| Anzahl der Kanäle |
2
|
| Anzahl der Kontakte |
2
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Externe Programmierung über |
Herstellerspezifisch
|
| Ausgangssignal |
Sonstige
|
| Anzahl der Speicherplätze |
56
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
1.5 W
|
| Merkmale |
Textführung im Display
|
| Funktionen |
Betriebsstundenzähler
Potentialfreier Schaltkontakt Quarzgesteuert Schaltungsvorwahl Wochenprogramm Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung Manueller Betrieb 24 h Programm Externe Programmierung Ferienprogramm |