Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196854
Modellcode: XLPBT81

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Schottung für Hauptsammelschiene, Sammelschienen oben, B x T 100 x 800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196854
EAN
9008790993077
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
10.81 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPBT81

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.