Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196855
XLASRW65

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montagesatz, Horizontale Sammelschiene oben, Höhe = 200, Breite=650

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196855
EAN
9008790993084
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
757 mm
Produktgewicht
14.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLASRW65

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
650 mm
Material
Metall
Ausführung
Montageset

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.