Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196856
Modellcode: XLFFL14

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand (links) für Feldhöhe 1400 mm, Feldtiefe 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196856
EAN
9008790993091
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
1007 mm
Produktgewicht
18.71 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFFL14

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1400 mm
Material
Metall
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.