Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196857
XLFFL16

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand (links) für Feldhöhe 1600 mm, Feldtiefe 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196857
EAN
9008790993107
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
1257 mm
Produktgewicht
23.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFFL16

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
1600 mm
Material
Metall
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.