Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196859
XLFFL20

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand (links) für Feldhöhe 2000 mm, Feldtiefe 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196859
EAN
9008790993121
Produkt Länge/Tiefe
18 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
757 mm
Produktgewicht
16.27 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFFL20

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Material
Metall
Ausführung
Befestigungsprofil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.