Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung NZM3/PDE3 3P M
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196862
|
| EAN |
9008790993145
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
1907 mm
|
| Produktbreite |
575 mm
|
| Produktgewicht |
13.7 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLPTM33
|
| Farbe |
Grau
|
| Lastkapazität - max. |
20 kg
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
50 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
100 mm
|
| Material |
Plastik
|
| Ausführung |
Bausatz
|