Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung NZM3/PDE3 4P M
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196863
|
| EAN |
9008790993152
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
1307 mm
|
| Produktbreite |
207 mm
|
| Produktgewicht |
5.86 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLPTM34
|
| Farbe |
Grau
|
| Lastkapazität - max. |
20 kg
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
50 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
100 mm
|
| Material |
Kunststoff
|
| Ausführung |
Einbausatz
|