Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196864
Modellcode: XLPTM43

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung NZM4/PDE4 3P M

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196864
EAN
9008790993169
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1307 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
8.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPTM43

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Lastkapazität - max.
20 kg
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
150 mm
Material
Kunststoff
Ausführung
Einbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.