Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196866
XLPTD10

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussabdeckung, 10

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196866
EAN
9008790993183
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1307 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
12.91 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLPTD10

Produktspezifikationen

Farbe
Zink
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Material
Metall
Ausführung
Einbausatz

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.