Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196872
Modellcode: XLACC14

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelkanal 75 mm, vertikal für Feldhöhe 1400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196872
EAN
9008790993244
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
332 mm
Produktgewicht
9.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLACC14

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Material
Metall
Ausführung
Sonstige
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.