Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196874
XLACC18

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabelkanal 75 mm, vertikal für Feldhöhe 1800 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196874
EAN
9008790993268
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
557 mm
Produktgewicht
14.33 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLACC18

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
Material
Metall
Ausführung
Sonstige
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.