Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196878
XLACF04

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte (Set) für Kabelraum, für eine Modulbreite von 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196878
EAN
9008790993305
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
907 mm
Produktgewicht
23.01 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLACF04

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.