Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand modular, für Breite = 200 mm, IP20, verzinkt
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196879
|
| EAN |
9008790993312
|
| Produkt Länge/Tiefe |
39 mm
|
| Produkthöhe |
1507 mm
|
| Produktbreite |
1007 mm
|
| Produktgewicht |
24.83 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLACB02
|
| Bauform |
Montagesatz
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Grau
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
200 mm
|
| Material |
Stahl
|