Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196880
XLACB04

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Trennseitenwand modular, für Breite = 400 mm, IP20, verzinkt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196880
EAN
9008790993329
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1507 mm
Produktbreite
1107 mm
Produktgewicht
27.54 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLACB04

Produktspezifikationen

Bauform
Montagesatz
Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.