Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196882
XLACP04

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Horizontale Schottung für Kabeldurchführung, Modulbreite 400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196882
EAN
9008790993343
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
1707 mm
Produktbreite
207 mm
Produktgewicht
7.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLACP04

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Ausstattung:
Leitungseinführung
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.