Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

196906
XLMWL14

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand Abschottung, Rückseite IP2X für Feldhöhe 1400 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196906
EAN
9008790993589
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
1378 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
0.91 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMWL14

Produktspezifikationen

Bauform
Einzelteil
Oberflächenausführung
verzinkt
Farbe
Grau
Anzahl der Höheneinheiten
0
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 4b

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.