Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageseitenwand Abschottung, Rückseite IP2X für Feldhöhe 1800 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
196908
|
| EAN |
9008790993602
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
1778 mm
|
| Produktbreite |
39 mm
|
| Produktgewicht |
1.202 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XLMWL18
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Farbe |
Grau
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 4a |