Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197019
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser, 400 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series U-PKZ0 Zubehör Unterspannungsauslöser
Katalognummer
197019
EAN
4015080893127
Produkt Länge/Tiefe
68 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
U-PKZ0(400V50/60HZ)

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.