Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197141
M22-FLED-W-HP

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, Flat Rear, weiß, Front-Einbau, Hochleistungsfähig

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
197141
EAN
4015080895220
Produkt Länge/Tiefe
37.8 mm
Produkthöhe
14.4 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
IEC 60947-5-1
CSA File No.: 012528
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
Modellcode
M22-FLED-W-HP

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
Max. 0,55 W
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
23 mA
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
10 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
18 V

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Leuchtmittel
Diode
Lichtfarbe
weiß

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Spannungsart
AC/DC

LED Details

Lichtfarbe
weiß

Montage – Einzelheiten

Einbaulage
Nach Bedarf

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,25 - 1) mm²
Crimpzange WAGO Variocrimp 4 benutzen; andere auf Anfrage
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 1,5) mm² Stecken ohne Werkzeug möglich
1 x (0,2 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (0,2 - 1,5) mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.