Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 0,18 - 2,4 A, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
|
| Katalognummer |
197161
|
| EAN |
4015080896029
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.287 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
UL508 |
| Modellcode |
EMS2-RO-Z-2,4-24VDC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.1 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2.4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
5 mA
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
40 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
19,2 - 30 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
2.4 A
|
| Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
2.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
42 - 550 V
500 V AC |
| Schaltpegel |
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
| Funkstörklasse |
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert) |
| Funktionen |
Direktstart
Wendestart Motorschutz Temperaturkompensierter Überlastschutz |
| Klasse |
KLASSE 10
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
Wendestarter
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaulage |
Vertikal
Motoreinspeisung unten |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.18 A
|
| Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen 0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Hauptleiter
26 - 14, Steuerstromleitungen |
| Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
| Spannungsart |
DC
|