Eaton Moeller® series EMS2 3-Phasen-Stromverbinder mit Stecker, Pole 3, Geräte 2, Verwendbar für EMS2-D..., EMS2-D...-SWD..., EMS-R..., EMS2-R...-SWD...
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Dreiphasenverbinder
|
| Katalognummer |
197176
|
| EAN |
4015080896173
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
114.5 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.167 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL File No.: E338590 UL Listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
Leiterquerschnitt: 2,5 mm²
|
| Modellcode |
EMS2-XBR-T-2
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
25 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungskabel
|
| Anschlussart |
Push-in Klemmen
|
| Produktkategorie |
|
| Typ |
Drehstromverbinder mit Stecker
|
| Benutzt mit |
2 Geräte können verbunden werden
|