Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Ausgänge digital: 4 Relais, Schraubklemme
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
|
| Katalognummer |
197219
|
| EAN |
4015080892809
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 61010
IEC/EN 61000-6-3 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 EN 50178 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61131-2 CULus per UL 61010 EN 61010 UL Listed UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7 UL File No.: E205091 DNV GL CE UL hazardous location class I UL hazardous location division 2 UL hazardous location group A (acetylene) UL hazardous location group C (ethylene) UL hazardous location group D (propane) UL hazardous location group B (hydrogen) |
| Modellcode |
EASY-E4-DC-8TE1
|
| Merkmale |
Erweiterbar
Erweiterungsgerät Parallelschaltung von Transistorausgängen mit ohmscher Last, induktive Last mit externer Schutzbeschaltung, Kombination innerhalb einer Gruppe - Gruppe 1: Q1 bis Q4 |
| Funktionen |
thermische Abschaltung
|
| Display |
LCD-Display-Basiseinheit zur Verwendung als Ausgangsstatusanzeige der Transistorausgänge
LCD-Display-Basiseinheit zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC |
| Schutzart |
IP20
|
| Einschaltdauer |
100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H)
100 % (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung) 100 % (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H) |
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Wand-/Direktmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Fronteinbau möglich |
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) Wand-/Direktmontage möglich Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör) Fronteinbau möglich |
| Schalthäufigkeit |
Abhängig vom Arbeitszyklus und der Übertragungszeit der Erweiterungsgeräte
Je nach Schutzbeschaltung (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung, max. Schaltfrequenz, max. Einschaltdauer) Abhängig vom Arbeitszyklus des Grundgerätes |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
Steuerrelais easyE4
|
| Protokoll |
MODBUS
TCP/IP |
| Reststrom |
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
5 % (Transistorausgänge) |
| Software |
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
|
| Typ |
easyE4 Erweiterung
|
| Spannungsart |
DC
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
0.3 m
|
| Einbaulage |
Waagerecht
Vertikal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
nach IEC/EN 60068-2-6 10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude |
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umweltbedingungen |
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel nach IEC/EN 61000-4-4 |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 61000-6-3)
|
| Stromstoßbemessung |
1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Spannungseinbrüche |
20 ms
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen |
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse |
| Schraubendrehergröße |
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
|
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm, Schraubklemmen
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
0.5 A
|
| Verlustleistung |
3,4 W (bei 24 V DC)
|
| Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
| Leistungsaufnahme |
1 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
20,4 - 28,8 V DC
20,4 - 28,8 V DC (Transistorausgänge) 24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung) 24 V DC (Transistorausgänge) 24 V DC (Digitaleingänge) |
| Versorgungsstrom |
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge |
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Kurzschlussstrom |
6,8 A, Transistorausgänge
|
| Kurzschlussschutz |
Ja, elektronisch (Q1 - Q4), Transistorausgänge
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung |
| Kurzschlussauslösestrom |
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, abhängig von Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge
|
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Kabellänge |
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
|
| Verzögerungszeit |
0,2 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS
0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung AUS 0,015 ms typ., Digital-Eingänge 12 V DC (l1 - l8), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS 20 ms, Digitaleingänge 12 V DC, Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung EIN 20 ms, Digitaleingänge 12 V DC, Verzögerungszeit von 1 zu 0, Entprellung EIN 0,1 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1, Entprellung AUS |
| Eingangsstrom |
40 mA
|
| Eingangsspannung |
Signal 0: ≤ 5 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: ≥ 15 V DC (I1 - I4, Digitaleingänge, 24 V DC) |
| Lampenlast |
Max. 3 W (ohne Rv pro Kanal)
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
|
| Ausgang |
2 A, Max. Summenstrom, Ausgänge
4 Transistorausgänge Parallelschaltung von max. 4 Transistorausgängen Spannung Strom |
| Ausgangsspannung |
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 2,5 V (bei Status 0 pro Kanal, Transistorausgänge) |
| Nutzungsfaktor |
0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, T0.95 = 15 ms, R = 48 Ω, L = 0,24 H)
1 (Induktive Last nach EN 60947-5-1, Mit externer Schutzbeschaltung) 0,25 (induktive Last nach EN 60947-5-1, ohne externe Schutzbeschaltung, DC-13, T0.95 = 72 ms, R = 48 Ω, L = 1,15 H) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Transistorausgängen: nein Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC: nein Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Stromversorgung: nein Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: nein Zwischen Transistorausgängen und Erweiterungsgeräten: ja Zwischen Transistorausgängen und Stromversorgung: nein |
| Verpolungsschutz |
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.) |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
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
Entspricht der Produktnorm.