Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197220
EASY-E4-DC-16TE1

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Ausgänge digital: 8 Relais, Schraubklemme

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
Katalognummer
197220
EAN
4015080892816
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E205091
CE
UL hazardous location class I
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group D (propane)
UL hazardous location group C (ethylene)
cULus Ordinary Location
DNV
TAA00002HT
cULus Hazard Location
UL File No.: E523283
EN 61131-2
IEC 61131-2
EN IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-3
EN IEC 61010-2-201
IEC 61010-2-201
UL 61010-1
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No. 61010-1
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 121201
CSA C22.2 No. 213
Modellcode
EASY-E4-DC-16TE1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
8.4 - 150 Hz, 1 g constant acceleration
5 - 8.4 Hz, 3.5 mm constant amplitude
According to IEC/EN 61131-2

Kabel

Kabellänge
Digital inputs: ≤ 100 m (unshielded)
Digital outputs: ≤ 100 m (unshielded)

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Kommunikation

Anschlussart
Schraubklemme
LED-Anzeige
Statusanzeige von Power/RUN

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
4 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
1 W
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,5 A bei Signal "1" DC pro Kanal
Bemessungsbetriebsspannung
Power supply: 24 V DC (-15 %/+ 20 %)
Inputs: shall be identical to the power supply voltage
Versorgungsstrom
18/32 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 0, Transistorausgänge
24/44 mA, Normalerweise/max., bei Zustand 1, Transistorausgänge
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, I/O port
2 kV, Power supply port
nach IEC/EN 61131-2
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
10 V/m at 0.08 - 1.0 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
3 V/m at 1.0 - 6 GHz (according to IEC/EN 61131-2)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (according to IEC/EN 61131-2)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
0.5 kV, Line-to-Line, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, Power supply port
1 kV, Line-to-Earth, I/O port
nach IEC/EN 61131-2
Spannungseinbrüche
10 ms

Merkmale und funktionen

Merkmale
Erweiterungsgerät
Erweiterbar
Ausstattung:
Transistor output
Display
Software used as status indication of digital I/Os

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Einschaltdauer
100%
Isolationswiderstand
According to EN IEC 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-219
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Überspannungskategorie
Power supply + Inputs + Outputs + Right extension interface: II
Left extension interface: III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Reststrom
0,1 mA (bei Signal "1" pro Kanal)
Restwelligkeit
Power supply: ≤ 5 %
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Schaltfrequenz
Dependent on the cycle- and transmission-time of the expansion devices
Depending on the suppressor circuit (Inductive load to EN 60947-5-1, With external suppressor circuit, Max. switching frequency, max. duty factor)
Dependent on the cycle time of the basic device
Typ
easyE4 Erweiterung
Benutzt mit
easyE4
Spannungsart
DC

Eingang / Ausgang

Verzögerungszeit
Digital inputs (24 V DC): 0.1 ms typ., from 0 to 1
Digital inputs (24 V DC): 0.2 ms typ., from 1 to 0
Eingangsstrom
3.3 mA (I1 - I8, at 24 V DC,at signal 1)
Eingangsspannung
Condition 0: ≤ 5 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Condition 1: ≥ 15 V DC (Digital inputs, 24 V DC)
Anzahl Eingänge (analog)
0
Anzahl Eingänge (digital)
8
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
8
Ausgang
8 Transistorausgänge
max. 4 A total current
Parallel connection of group 1 (Q1 to Q4) and group 2 (Q5 to Q8)
Ausgangsspannung
U = Uₑ - 1 V (Signal 1 an Iₑ = 0,5 A, Transistorausgänge)
Max. 1.0 V (at status 0 per channel, transistor outputs)
Nutzungsfaktor
1 / group, with ext. suppressor circuit
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, T0.95 = 15ms/R = 48Ω/L = 0.24H
0.25 / group, w/o ext. suppressor circuit, DC-13/T0.95 = 72ms/R = 48Ω/L = 1.15 H
Inductive load to EN 60947-5-1

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
POW+Inputs+Outputs+right Extension interface vs. left Extension interface: yes
Verpolungsschutz
Für Transistorausgänge (Achtung: Wenn die Versorgungsspannung an die falschen Pole angeschlossen wird, führt dies zu einem Kurzschluss, wenn 0 V/Erde an die Ausgänge angelegt wird.)
Yes, for supply voltage

Kurzschlussfestigkeit

Kurzschlussstrom
13,6 A, Transistorausgänge
Kurzschlussschutz
Ja, elektronisch (Q1 - Q4, Q5 - Q8), Transistorausgänge
≥ 5A (T), Fuse, Power supply
Kurzschlussauslösestrom
0,7 ≤ Ie ≤ 1,7 pro Ausgang, für Ra ≤ 10 mΩ, abhängig von Anzahl der aktiven Kanäle und ihrer Last, Transistorausgänge

Anschlussquerschnitte

Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
Anschlussquerschnitte
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
0.2 - 2.5 mm², flexible with ferrule
0.2 - 2.5 mm², flexible without ferrule
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Produkt-Meldungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.