Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197224
Modellcode: EASY-E4-DC-4PE1

Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung, Verwendbar für easyE4, 24 V DC, Eingänge Erweiterung (Anzahl) analog: 4, Schraubklemme EASY-E4-DC-4PE1

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Ein-/Ausgangserweiterung
Katalognummer
197224
EAN
4015080892854
Produkt Länge/Tiefe
58 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-3
IEC 60068-2-30
CULus per UL 61010
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-6-2
EN 61010
EN 50178
CSA-C22.2 No. 61010
IEC 60664
IEC/EN 61000-4-2
UL Listed
UL Category Control No.: NRAQ, NRAQ7
UL File No.: E205091
DNV GL
CE
UL hazardous location group A (acetylene)
UL hazardous location group B (hydrogen)
UL hazardous location division 2
UL hazardous location group C (ethylene)
UL hazardous location class I
UL hazardous location group D (propane)
Modellcode
EASY-E4-DC-4PE1

Features & Functions

Merkmale
Zusätzliche Messhilfen: Filterung (Software), Glättung des analogen Eingangssignals (PT1-Verhalten), nur mit gesetzter Probeentnahmezeit, wählbar pro Sensor: ja
Erweiterbar
Erweiterungsgerät
Messprinzip: Zwei- oder Dreileiter pro Sensor, wählbar durch Anschluss des Sensors
Funktionen
Kartendiagnose
Diagnose unterhalb des unteren Messbereichs

General information

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Wand-/Direktmontage möglich
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Protokoll
TCP/IP
MODBUS
Restwelligkeit
≤5 %
Auflösung
12 Bit (0- 4095, digital, Skalierung pro Sensor)
Software
EASYSOFT-SWLIC/easySoft
Typ
easyE4 Erweiterung
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
57 - 150 Hz, 2 g konstante Beschleunigung
10 - 57 Hz, 0,15 mm konstante Amplitude
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
10 V/m bei 0,8 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 61000-6-3)
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
1 kV, Versorgungskabel, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
Spannungseinbrüche
20 ms
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), feindrähtig mit Aderendhülse
0,2 - 4 mm² (AWG 22 - 12), eindrähtig
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Verlustleistung
3,4 W (bei 24 V DC)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Leistungsaufnahme
1 W
Verlustleistung
1 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC

Short-circuit rating

Kurzschlussschutz
≥ 1A (T), Sicherung, Spannungsversorgung

Communication

Anschlussart
Schraubklemme

Cable

Kabellänge
≤ 30 m, ungeschirmt, Analogeingänge Temperaturbeständigkeit Pt100 oder Ni1000 Sensoren

Input/Output

Eingang
Eingangsart Widerstand-Sensor: Platinsensor Pt100 (nach DIN EN 60751, IEC 751)
Eingangsart Widerstand-Sensor: Nickelsensor Ni1000 (nach DIN 43760)
Eingangsstrom
40 mA
Anzahl Eingänge (analog)
4
Anzahl Eingänge (digital)
0
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Zwischen Analogeingängen PT100 oder Ni1000 und Stromversorgung: nein
Zwischen Analogeingängen PT100 oder Ni1000 und Erweiterungsgeräten: ja
Zwischen Analogeingängen PT100 oder Ni1000 und Eingängen: nein
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.