Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197230
Modellcode: M22-FI1

Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, flach, 1 Einbaustelle

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197230
EAN
4015081939381
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.095 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Modellcode
M22-FI1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Einbaustellen
1
RAL-Nummer
7035

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4X
IP67/IP69K
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.