Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, flach, 1 Einbaustelle, M22, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
197231
|
| EAN |
4015081939374
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.095 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M22-FIY1
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Gehäusefarbe |
Gelb
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Vorprägungen |
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Einbaustellen |
1
|
| RAL-Nummer |
1004
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|