Eaton Moeller® series M22 Aufbaugehäuse, flach, 3 Einbaustellen, M22
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 flat surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
197233
|
| EAN |
4015080893042
|
| Produkt Länge/Tiefe |
223 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.166 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL Listed CSA certified |
| Modellcode |
M22-FI3
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Vorprägungen |
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite) |
| Anzahl der Befehlsstellungen |
3
|
| Einbaustellen |
3
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP67/IP69K |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|