Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197243
Modellcode: M22-XDL-W-X47

Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse, flach weiß, Symbol Sägeblatt

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenlinse
Katalognummer
197243
EAN
4015081939336
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
3 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
M22-XDL-W-X47

Produktspezifikationen

Typ
Tastenlinsen
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Durchmesser
22.2 mm
Linsenfarbe
weiß
Design
Senkkopf
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.