Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197317
M30-FI-XB

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197317
EAN
4015081938797
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Ersatzteilset: Ösen, Muttern, Schrauben
Modellcode
M30-FI-XB

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.