Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, AS-Interface Spezifizierung V2.0 max. 4 Module
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
197318
|
| EAN |
4015081938780
|
| Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
| Produkthöhe |
175 mm
|
| Produktbreite |
73 mm
|
| Produktgewicht |
0.317 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
UL CSA Class No.: NKCR7 CE Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 CSA-C22.2 No. 13-10 UL 508 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada |
| Modellcode |
SL7-FMS-ASI-V20
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Leistungsaufnahme |
≤ 210 mA (AS-Schnittstelle)
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Status-LED
Leiterplatte mit 4 Ausgängen |
| Funktionen |
Blitzlicht
Dauerlicht Blinklicht Akustikmeldung |
| Anzahl der Module |
Max. 5
Max. 4 |
| Adressierung |
Address set via connection to AS-Interface cable
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4
NEMA 4X IP66 NEMA 13 |
| Montagemethode |
Waagerecht
Boden Halterung |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Protokoll |
AS-Interface (S-8.F.F)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Geeignet für |
AS interface
|
| Rohrlänge |
100 mm
|
| Typ |
AS-Interface-Module
|
| Schraubendrehergröße |
3.5 x 0,5 mm, Anschlussschraube
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
6 mm
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
22 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0.7 Nm, Schraubklemmen
|