Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197324
Modellcode: DMM-125/3/SE4/P-G

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
197324
EAN
4015081938773
Produkt Länge/Tiefe
216 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
7.75 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
Modellcode
DMM-125/3/SE4/P-G

Actuator

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
4.9 W

Electrical rating

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
528 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
125 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
63 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
45 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
40 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
125 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Features & Functions

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
HALT-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
3-polig

General information

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Short-circuit rating

Grenzstrom
13,7 kA
Durchlassenergie
Max. 134 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
30 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125, Sicherung, Kontakte

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
21 mm
Anschlussquerschnitte
6 - 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
7 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren