Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197330
DMM-160/4/SE4/P-G

Eaton DMM Lasttrennschalter, DMM, 160 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton DMM Lasttrennschalter
Katalognummer
197330
EAN
4015080897002
Produkt Länge/Tiefe
216 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
7.75 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CE
IEC/EN 60947-3
Modellcode
DMM-160/4/SE4/P-G

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Langer Drehgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
1080 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
528 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
336 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
140 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
66 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
42 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Grauer Knopf
Funktionen
Verriegelbar
HALT-Funktion
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
4-polig

Allgemeine Informationen

Zubehör
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Hauptschalter
  • Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Grenzstrom
13,5 kA
Durchlassenergie
Max. 86,9 kA²s
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
50 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
2,5 kA, Kontakte, 1 Sekunde
2,5 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
125, Sicherung, Kontakte

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
21 mm
Anschlussquerschnitte
6 - 70 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
7 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren