Eaton Lasttrennschalter DMVS, DMV, 160 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 9 mm
| Produktname |
Eaton DMVS Gekapselter Lasttrennschalter
|
| Katalognummer |
197334
|
| EAN |
4015080896968
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
12.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 |
| Modellcode |
DMVS-160/4/SE5/P-G
|
| Farbe des Auslösers |
Grau
|
| Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
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
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
8 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
1280 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1248 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
336 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
66 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
42 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
160 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
|
| Ausstattung: |
Grauer Knopf
|
| Funktionen |
HALT-Funktion
Verriegelbar |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Zubehör |
|
| Anschlussart |
Anschlussbohrung 9 mm
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Grenzstrom |
40 kA (bei In = 500)
33 kA (bei In = 250) |
| Durchlassenergie |
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
100 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
125, Sicherung, Kontakte
|
| Schrauben-Größe |
M8 x 20, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
120 mm², Flachanschluss bei Schienen
|
| Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubklemmen
|