Eaton Lasttrennschalter DMV, DMV, 400 A, 4-polig, HALT-Funktion, mit grauem Drehgriff, im Stahlgehäuse, Anschlussbohrung 11 mm
| Produktname |
Eaton Lasttrennschalter DMV
|
| Katalognummer |
197342
|
| EAN |
4015080894797
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
12.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947-3 CE IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 |
| Modellcode |
DMV-400/4/SE5/P-G
|
| Farbe des Auslösers |
Grau
|
| Betätigertyp |
Langer Drehgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-beständig nur in Verbindung mit Schutzdach.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
11.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
9 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
2664 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
2032 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
1120 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 500 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 690 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 380 V, 400 V, 415 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 500 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-22, 690 V |
400 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
333 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
254 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
140 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
220 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
180 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
400 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
|
| Ausstattung: |
Grauer Knopf
|
| Funktionen |
Verriegelbar
HALT-Funktion |
| Verriegelungsvorrichtung |
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Zubehör |
Hilfskontakt vom Benutzer montiert.
|
| Anschlussart |
Anschlussbohrung 11 mm
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6000 V
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Grenzstrom |
33 kA (bei In = 250)
40 kA (bei In = 500) |
| Durchlassenergie |
Max. 380 kA²s (bei In = 250)
Max. 1700 kA²s (bei In = 500) |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
50 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
12 kA, Kontakte, 1 Sekunde
12 kA |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
500/250, Sicherung, Kontakte
|
| Schrauben-Größe |
M10 x 20, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
240 mm², Flachanschluss bei Schienen
|
| Anzugsdrehmoment |
28 Nm, Schraubklemmen
|