Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 25 A, 3-polig, Aufbau, mit schwarzem Knebel und Frontschild, im Stahlgehäuse
| Produktname |
Eaton Moeller® series P1 On-off switch
|
| Katalognummer |
197344
|
| EAN |
4015080894810
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
127 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.625 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 IEC/EN 60204 VDE 0660 |
| Modellcode |
P1-25/SE1
|
| Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
| Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V |
3
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V |
1
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V |
2
|
| Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V |
2
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3) |
190 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3) |
150 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3) |
170 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3) |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V |
17.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
19.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.2 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
12.1 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
8.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
25 A
|
| Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
| Spannung je Kontaktpaar in Serie |
60 V
|
| Merkmale |
Version als Wartungs-/Serviceschalter
|
| Ausstattung: |
schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Zubehör |
Vom Benutzer montierter Hilfsschalter oder Neutralleiter.
|
| Schutzart |
NEMA 12
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Lebensdauer, mechanisch |
300.000 Schaltvorgänge
|
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
EIN-AUS-Schalter
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Sichere Trennung |
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
Bodenmontage
|
| Schaltwinkel |
90 °
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
80 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0,64 kA
640 A, Kontakte, 1 Sekunde |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
25 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Tragfähigkeit |
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer) 1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer) |
| Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3) |
240 A
|
| Schrauben-Größe |
M4, Anschlussschraube
|
| Anschlussquerschnitte |
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig 1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 2 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig |
| Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubklemmen
1,6 Nm, Schraubklemmen |