Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197461
T3-4-8344/SE2/SVB-SW

Eaton Moeller® series T3 Hauptschalter, T3, 32 A, Aufbau, 4 Baueinheit(en), 8-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung, im Stahlgehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Hauptschalter
Katalognummer
197461
EAN
4015080895985
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
155 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
2.56 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
Modellcode
T3-4-8344/SE2/SVB-SW

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungswerte

Anzahl Kontakte in Serie bei DC-21A, 240 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 240 V
5
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
3
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
260 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
240 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
26.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
17 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, Steuerschalter L/R = 50 ms
20 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-21, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 240 V
5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3,220/230 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 380/400 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 500 V
32 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) Stern-Dreieck bei AC-3, 690 V
25.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung Stern-Dreieck bei 690 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Merkmale und funktionen

Merkmale
Ausführung als Hauptschalter
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausstattung:
Schwarzer Drehgriff und Sicherungsring
Funktionen
STOPP-Funktion
Verriegelbar
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Polzahl
Achtpolig

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
500.000 Schaltvorgänge
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Nach Bedarf
Anzahl Baueinheiten
4
Schalthäufigkeit
1.200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Hauptschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, mechanisch, Gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Bodenmontage
Schaltwinkel
90 °

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
650 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,65 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
35 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
1,6 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 40 % Einschaltdauer)
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierender Betriebsklasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
320 A

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
1 x (1 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (1 bis 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,75–4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0,75 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen
17,7 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren