Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197576
Modellcode: M22-SWD-LED-RGB

Eaton Moeller® series M22 LED-Element, zur Kombination mit RMQ-Titan-Bedienelementen M22-...

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
Katalognummer
197576
EAN
4015081943807
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-07
UL Listed
IEC/EN 61131-2
CSA File No.: 2324643
EN 50178
UL File No.: E29184
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
Modellcode
M22-SWD-LED-RGB

Produktspezifikationen

Luftentladung
8 kV, nach IEC 61131-2, Stufe 3, ESD
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Ausstattung:
Leuchtmittel
Verschmutzungsgrad
2
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
0.3 m
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
30 V
Farbe
Multicolor
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Spannungsart
Gleichstrom
Befestigungsart
Frontbefestigung
Einbaulage
beliebig
Lichtfarbe
Mehrfarbig
Anschlussart
Frontbefestigung
SWD: Stecker, 8-polig
Lampentyp
LED
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Steckverbinder SWD4-8SF2-5
Überspannungskategorie
Nicht zutreffend
Anschlusstyp (Hilfsstromkreis)
Flacher Steckanschluss
Konstante Beschleunigung
1 g, 8,4 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Schutzart
IP20
Funktionen
Zur Kombination mit RMQ-Titan Bedienelementen M22-...
Konstante Amplitude
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, entsprechend IEC/EN 61131-2, Vibrationen
Lampenhalter
Keine
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61131-2:2008)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC/EN 61131-2:2008)
Einströmung
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, Stufe 3)
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
9 - 95 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
Station
SmartWire-DT Teilnehmer, SmartWire-DT-Netzwerk

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.