Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197644
M30-FI3-*

Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator, Einbaustellen 3, 3 x 30,5

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
Katalognummer
197644
Produkt Länge/Tiefe
223 mm
Produkthöhe
44 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
0.166 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
UL Listed
CSA Class No.: 3211-03
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA certified
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
Kataloghinweise
individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator
Modellcode
M30-FI3-*

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Angaben zum Gehäuse

Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Plastik
Gehäuseart
Aufbaugehäuse

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Edelstahlschrauben
Vorprägungen
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
Anzahl der Befehlsstellungen
3
Einbaustellen
3
RAL-Nummer
7035

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.