Eaton Moeller® series M30 Aufbaugehäuse, Kunststoff, mit Edelstahlschrauben, individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator, Einbaustellen 4, 3 x 30,5, 1 x 22,5
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 flat surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
197646
|
| Produkt Länge/Tiefe |
279 mm
|
| Produkthöhe |
44 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
0.201 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA certified
CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Listed CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
individuell beschriftbar mit Pushbutton Konfigurator
|
| Modellcode |
M30-FI4-PV-*
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Edelstahlschrauben
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
4
|
| Einbaustellen |
4
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Materialqualität |
Sonstige
|
| Anzahl Schalter (Auswahl) |
0
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP67/IP69K |
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich, 1 x jede Seite)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |