Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197653
MEMORY-CFAST-A1-S

Eaton XV Compact Flash-Speicherkarte für XP500

General Specifications

Produktname
Eaton XV Zubehör Speicherkarte
Katalognummer
197653
EAN
7640130099333
Produkt Länge/Tiefe
41.6 mm
Produkthöhe
3.6 mm
Produktbreite
36.4 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
nicht relevant
Modellcode
MEMORY-CFAST-A1-S

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Allgemeine Informationen

Produktkategorie
  • Visualisierungslösungen XP
  • XP-503
Benutzt mit
XP-503

System

Speicherkapazität
4.000.000 kByte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.