Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197658
SWD4-M5LF8-24-2S

Eaton SWD4 Flachkabel, SmartWire-DT, 0,5 m, 8-polig, konfektioniert mit 2 Flachsteckern SWD4-8MF2

General Specifications

Produktname
Eaton SWD4 Zubehör Flachkabel
Katalognummer
197658
EAN
4015081946440
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA Class No.: 3211-07
CSA File No.: 2324643
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Modellcode
SWD4-M5LF8-24-2S

Merkmale und funktionen

Merkmale
UV-beständig

Allgemeine Informationen

Außendurchmesser - ungefähr
17.5 mm
Material äußerer Mantel
Polyvinylchlorid (PVC)
Zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit freier Bewegung - min.
15 mm
Geeignet als
Signalleitung

Sicherheit

Flammhemmend
Gemäß EN 60332-1-2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.