Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197679
E57G-12SNN2-C2

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 S, 2 m Anschlusskabel, 3-Draht, Sn= 2 mm, bündiger Einbau, NPN, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57G Näherungsschalter
Katalognummer
197679
EAN
4015081947867
Produkt Länge/Tiefe
64.1 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.086 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
Modellcode
E57G-12SNN2-C2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
bündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
3-Draht
Installationsart
bündig
Schutzart
NEMA 1
IP67
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
2000 Hz
Produktkategorie
E57G General Purpose Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
2 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
64.1 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.