Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197824
E57PS-12SPC2-Q

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Näherungssensor, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 Ö, 3-Draht, Steckanschluss M12 x 1, Sn= 2 mm, bündiger Einbau, PNP, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57PS Näherungsschalter
Katalognummer
197824
EAN
4015081949311
Produkt Länge/Tiefe
45.6 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.019 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
UL Listed
UL File No.: E166051
CSA-C22.2 No. 14
Modellcode
E57PS-12SPC2-Q

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
12 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
bündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
Steckverbindung M12 x 1
Installationsart
bündig
Schutzart
NEMA 6P
IP69
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
2000 Hz
Produktkategorie
E57PS Performance series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
2 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
45.6 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.