Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197855
E57PS-30SPC10-C2

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Näherungssensor, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 Ö, 2 m Anschlusskabel, 3-Draht, Sn= 10 mm, bündiger Einbau, PNP, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57PS Näherungsschalter
Katalognummer
197855
EAN
4015081949625
Produkt Länge/Tiefe
67.7 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.136 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL Listed
UL File No.: E166051
Modellcode
E57PS-30SPC10-C2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
Metallisches Objekt
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
Gleichstrom
Montageart
Einbau, bündig
Material
Edelstahl
Anschlussart
dreidrahtig
2 m Anschlussleitung
Installationsart
bündig
Schutzart
IP69
NEMA 6P
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Öffner
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
600 Hz
Produktkategorie
E57PS Performance series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
10 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
67.7 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.