Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197858
E57PS-30SPN10-Q

Eaton Moeller series E57PS Performance series, Näherungssensor, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 S, 3-Draht, Steckanschluss M12 x 1, Sn= 10 mm, bündiger Einbau, PNP, Edelstahl

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57PS Näherungsschalter
Katalognummer
197858
EAN
4015081949656
Produkt Länge/Tiefe
70.9 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E166051
UL Listed
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
Modellcode
E57PS-30SPN10-Q

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Steckverbinder M12
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
bündiger Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
Steckverbindung M12 x 1
3-Draht
Installationsart
bündig
Schutzart
IP69
NEMA 6P
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
1–300 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
600 Hz
Produktkategorie
E57PS Performance series
Schaltausgangstyp
PNP
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
6 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
10 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorlänge
70.9 mm
Versorgungsspannung - max.
48 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.