Eaton Moeller® series MSF Adapter, 16 A, Pole 1/L3, verwendbar für FAZ
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
|
| Katalognummer |
198261
|
| EAN |
4015081957651
|
| Produkt Länge/Tiefe |
260 mm
|
| Produkthöhe |
47 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.054 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
|
| Modellcode |
MSFAMCB-16A/L3
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
16 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Adapterbreite |
18 mm
|
| Elektrische Anschlussart |
Rundleiter
|
| Anzahl DIN-Schienen |
1
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 2,5 mm² (AWG 14)
|
| Typ |
Sammelschienen-Adapter
|