Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198264
Modellcode: MSFAMCB-63A/L3

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 63 A, Pole 1/L3, verwendbar für FAZ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
Katalognummer
198264
EAN
4015081957682
Produkt Länge/Tiefe
260 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.073 kg
Zertifikat(e)
UL 508
Modellcode
MSFAMCB-63A/L3

Features & Functions

Adapterbreite
18 mm
Elektrische Anschlussart
Rundleiter
Anzahl DIN-Schienen
1
Polzahl
1-polig
Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 10 mm² (AWG 8)

Electrical rating

Nennstrom
63 A
Nennspannung bei AC
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.