Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198274
Modellcode: NAS80-CI-2

Eaton Moeller® series NAS Netz- und Systemschutzgerätekombination im Gehäuse, 80A, 4p NAS80-CI-2

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series NAS Mains and system-protection device combination
Katalognummer
198274
EAN
4015081958337
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
563 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
6.8 kg
Zertifikat(e)
VDE-AR-N 4105
Modellcode
NAS80-CI-2

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Anschlussart
Schraub­­klemmen
Schutzart
IP65
Polzahl
4-polig
Produktkategorie
Schaltanlagen für erneuerbare Energien
Schutz
  • Zentraler Netz- und Anlagenschutz
  • NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105
Anschlussquerschnitte
1 x (16 - 50) mm², eindrähtig, PE Klemmen
1 x (25 - 50) mm², mehrdrähtig, PE Klemmen
1 x (2,5 - 16) mm², eindrähtig, Hauptleiter
1 x (25 - 50) mm², feindrähtig, PE Klemmen
1 x (2,5 - 35) mm², feindrähtig, Hauptleiter
1 x (16 - 50) mm², mehrdrähtig, Hauptleiter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electrical rating

Einschaltdauer
100%
Leistungsaufnahme
1,5 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Halteleistung)
45 VA bei AC, 50/60 Hz (Leistungsaufnahme der Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, Anzug Leistung)
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
500 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
700 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Kurzschlussstrom
100 kA (voraussichtlich)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 125 A gG/gL 500 V, Sicherung, 400V
Schaltzeit
45 ms, Öffnungsverzögerung, Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)
< 150 ms mit NA-Schutzrelais, Gesamtausschaltzeit

Produktspezifikation exportieren